17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル(小判)【5個入り】

通常単価(税別)
22,700
税込単価
24,970
通常出荷日:1日目

【特長】・再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです・手軽に使える小判サイズ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • 種類
    ドライ
  • 材質
    再生紙100%
  • 入数
    5ケース((200枚/袋×48袋/ケース)×5ケース入)
  • シートサイズ(mm)
    170×220
  • 重量
    袋:約260g、ケース:約12.3kg
  • 梱包サイズ
    袋:220×86×62mm、ケース:720×225×325mm

型番:

7-829-52
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

7-829-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
種類
ドライ
材質
再生紙100%
入数
5ケース((200枚/袋×48袋/ケース)×5ケース入)
シートサイズ(mm)
170×220
重量
袋:約260g、ケース:約12.3kg
梱包サイズ
袋:220×86×62mm、ケース:720×225×325mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7-829-52
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,700
( 24,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです
・手軽に使える小判サイズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル(小判)の型番7-829-52のページです。 型番7-829-52に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル(小判)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル(小判)
キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー
コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
ワイパーホルダー
キムワイプシングルホルダー
JKワイパー 150-S/100-S
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,7009,636 -7,9165,613 -9,5009,818 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス不織布ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートスタンドスタンドシート
種類ドライドライドライドライドライドライ
材質再生紙100%パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)再生紙PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂) -
入数5ケース((200枚/袋×48袋/ケース)×5ケース入)1箱(50枚/袋×18袋入)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト