ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

強力クランプジョー EA637H-3

通常単価(税別)
63,200
税込単価
69,520
通常出荷日:7日目

2個のクランプジョーで加工物の固定・治具の取り付けに簡単操作で役立ちます。

型番:

68-1834-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68-1834-59の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
側面ネジ固定式
クランプストロークMIN(mm)
120
クランプストロークMAX(mm)
145
本体材質
一般鋼・鋳鉄
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
材質詳細
本体:鋳鉄、ジョー:焼入鋼
重量
11.3kg
ジョーサイズ
40(縦)×12(厚)mm(幅は本体幅と同じ)
Aサイズ
90mm
Bサイズ
263mm
適合T溝
32・36・42

型番リスト

表示件数
型番
68-1834-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,200
( 69,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

2個のクランプジョーで加工物の固定・治具の取り付けに簡単操作で役立ちます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力クランプジョー EA637H-3の型番68-1834-59のページです。 型番68-1834-59に関する仕様情報を記載しております。
強力クランプジョー EA637H-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力クランプジョー EA637H-3
ミニフラットクランプ
トグルユニット 6830
トグルユニット 6841
アジャストストッパボルト
サイドストッパー
メーカーアズワンナベヤナベヤナベヤナベヤニューストロング
通常価格63,20017,503 -8,84012,0625,41515,705 -
通常出荷日7日目3日目〜3日目3日目3日目4日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションユニットユニット----
クランプ方法側面ネジ固定式上面ネジ固定式----
クランプストロークMIN(mm)120-----
クランプストロークMAX(mm)145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト