17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT
共立機巧
ニューガスバーナー
アズワン
SV型粘度計
アズワン

ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200R

通常単価(税別)
32,107
税込単価
35,318
通常出荷日:1日目

【特長】・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用温度範囲 (℃)
    室温+5~180
  • ヒーター容量 (W)
    750
  • 電源
    100V
  • 詳細タイプ
    ECオイルバス
  • 仕様
    アナログ
  • 重量
    約1.5kg
  • 水槽形状
    丸型
  • 材質
    制御部カバー:PP、水槽:SUS304、ヒーター:SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売):アルミニウム
  • 温度センサー
    測温抵抗体(Pt100Ω)
  • 安全装置
    サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz

型番:

1-4596-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4596-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
使用温度範囲(℃)
室温+5~180
ヒーター容量(W)
750
電源
100V
詳細タイプ
ECオイルバス
仕様
アナログ
重量
約1.5kg
水槽形状
丸型
材質
制御部カバー:PP、水槽:SUS304、ヒーター:SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売):アルミニウム
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
電源詳細
AC100V 50/60Hz

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4596-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,107
( 35,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています
・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200Rの型番1-4596-31のページです。 型番1-4596-31に関する仕様情報を記載しております。
ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200R
ECウォーターバス アナログ EW-100R
ECウォーターバス アナログ EW-100K
Fineオイルバス FWB-180(TGK)
Fineオイルバス FWB-120(TGK)
Fineオイルバス FWB-240(TGK)
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格32,10730,41132,10765,89364,44571,616
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他---
使用温度範囲(℃)室温+5~180-----
ヒーター容量(W)750750-350200700
電源100V--100V100V100V
詳細タイプECオイルバスECウォーターバスECウォーターバス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト