17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ECウォーターバス アナログ EW-100K

通常単価(税別)
32,107
税込単価
35,318
通常出荷日:1日目

【特長】・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー...

詳細を確認

型番:

1-2943-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2943-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外寸法(mm)
210(280)×275×124
内寸法(mm)
□200×123(槽)
詳細タイプ
ECウォーターバス
仕様
アナログ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2943-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,107
( 35,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています
・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECウォーターバス アナログ EW-100Kの型番1-2943-11のページです。 型番1-2943-11に関する仕様情報を記載しております。
ECウォーターバス アナログ EW-100Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECウォーターバス アナログ EW-100K
ECウォーターバス アナログ EW-100R
ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200R
ECウォーターバススターラー
低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,10730,41132,10763,000 -243,879 -301,669
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他---
外寸法(mm)210(280)×275×124--240×280×220-525×395×水槽370・配電箱115
内寸法(mm)□200×123(槽)--φ208×123-480×350×150
詳細タイプECウォーターバスECウォーターバスECオイルバス---
仕様アナログアナログアナログ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト