17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ECウォーターバス アナログ EW-100R

通常単価(税別)
30,411
税込単価
33,452
通常出荷日:1日目

【特長】・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ヒーター容量 (W)
    750
  • 詳細タイプ
    ECウォーターバス
  • 仕様
    アナログ
  • 材質
    制御部カバー:PP、水槽:SUS304、ヒーター:SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売):アルミニウム
  • 温度センサー
    測温抵抗体(Pt100Ω)
  • 安全装置
    サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット

型番:

1-4595-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4595-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ヒーター容量(W)
750
詳細タイプ
ECウォーターバス
仕様
アナログ
材質
制御部カバー:PP、水槽:SUS304、ヒーター:SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売):アルミニウム
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4595-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,411
( 33,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています
・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECウォーターバス アナログ EW-100Rの型番1-4595-31のページです。 型番1-4595-31に関する仕様情報を記載しております。
ECウォーターバス アナログ EW-100Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECウォーターバス アナログ EW-100R
ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200R
ECウォーターバス アナログ EW-100K
低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ
ECウォーターバス 角型
ECウォーターバス 丸型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,41132,10732,107243,879 -5,6004,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他---
ヒーター容量(W)750750----
詳細タイプECウォーターバスECオイルバスECウォーターバス---
仕様アナログアナログアナログ---
材質制御部カバー:PP、水槽:SUS304、ヒーター:SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売):アルミニウム制御部カバー:PP、水槽:SUS304、ヒーター:SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売):アルミニウム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト