17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルファスティック TX7761【10個入り】

通常単価(税別)
45,000
税込単価
49,500
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです・発塵性・溶解度...

詳細を確認

型番:

7-591-51
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

7-591-51の仕様・寸法情報

先端形状
クリーンスティック
ヘッド材質
ポリエステル
軸部材質
その他
全長(mm)
162.3
頭部サイズ(mm)
6.8×2.8×16.8
ヘッド材質詳細
ポリエステル長繊維
スティック材質
PP(ポリプロピレン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7-591-51
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,000
( 49,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです
・発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています
・二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファスティック TX7761の型番7-591-51のページです。 型番7-591-51に関する仕様情報を記載しております。
アルファスティック TX7761のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファスティック TX7761
アルファスティック TX761-10
クリーンフォームスティック TX757B
クリーンスティック 大型タイプ TX714A
クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)
綿棒型粘着スティック
メーカーアズワンアズワンアズワンテックスワイプアズワンアズワン
通常価格45,00056,30022,35010,61010,61026,748
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
先端形状クリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティック
ヘッド材質ポリエステルポリエステルポリウレタンポリエステルポリエステルウレタン
軸部材質その他その他その他--
全長(mm)162.3-69.7127.5127.5-
頭部サイズ(mm)6.8×2.8×16.86.8×2.8×16.8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト