17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフォームスティック TX757B【5個入り】

通常単価(税別)
22,35021,679
税込単価
24,58523,847
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています・ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています...

詳細を確認

型番:

3-6488-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

3-6488-04の仕様・寸法情報

先端形状
クリーンスティック
ヘッド材質
ポリウレタン
軸部材質
その他
全長(mm)
69.7
ヘッドサイズ(mm)
3.2×2.6×10
スティック材質
PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6488-04
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,35021,679
( 23,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています
・ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています
・IPA等の溶剤と共に使用することができます
・粘着剤を使用していません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフォームスティック TX757Bの型番3-6488-04のページです。 型番3-6488-04に関する仕様情報を記載しております。
クリーンフォームスティック TX757Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフォームスティック TX757B
アルファスティック TX7761
アルファスティック TX761-10
クリーンフォームESD TX750D
クリーンスティック 大型タイプ TX714A
クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンテックスワイプテックスワイプ
通常価格22,35045,00056,30019,92010,61020,960
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
先端形状クリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティック
ヘッド材質ポリウレタンポリエステルポリエステルポリウレタンポリエステルポリウレタン
軸部材質その他その他その他---
全長(mm)69.7162.3-89127.589
ヘッドサイズ(mm)3.2×2.6×10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト