17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤストッパー 10t車迄用 384-12

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:W270×D118×H175mm・材質:合成ゴム

型番:

67-7380-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7380-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
縦×横×高さ (mm)
118×270×175
材質詳細
合成ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7380-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:W270×D118×H175mm
・材質:合成ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤストッパー 10t車迄用 384-12の型番67-7380-34のページです。 型番67-7380-34に関する仕様情報を記載しております。
タイヤストッパー 10t車迄用 384-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤストッパー 10t車迄用 384-12
減速くん アスファルト用 TYPE4AS
コーナーパットみつあし4P クリア
車両対応 ゴム製ホース保護カバー ホースプロテクター(ホースブリッジ)
タイヤストッパー 黒
車止めタイヤストップ
メーカーアズワンSUN SELFカーボーイIWASAKIトラスコ中山Richell
通常価格10,00057,20054010,0801,5344,761
通常出荷日8日目5日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他クッションその他クッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッション
材質その他その他PVC/アクリル系粘着剤その他-その他
黄/黒クリア
縦×横×高さ (mm)118×270×175350×3000×4513×25×10550×300×110170×95×95-
材質詳細合成ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト