ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ユニオーバーコートテープ 863-619

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:透明ポリエステルフィルム・サイズ:125mm×20m

型番:

67-7407-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7407-14の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
125
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.1
色系統
クリア(透明)
基材
ポリエステル系
単品/パック
単品
基材詳細
透明ポリエステルフィルム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
67-7407-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:透明ポリエステルフィルム
・サイズ:125mm×20m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオーバーコートテープ 863-619の型番67-7407-14のページです。 型番67-7407-14に関する仕様情報を記載しております。
ユニオーバーコートテープ 863-619のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオーバーコートテープ 863-619
ガードテープ
室内用ラインテープ(ロング)
アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入
仮ラインテープ ジスラインテープ
耐久ラインテープ (プラコア)
メーカーアズワン日本緑十字社nitomsアズワン積水樹脂アズワン
通常価格13,2006,1781,01614,600 -29,397 -6,793 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)12575505015050
テープ長さ(m)202050334620
テープ厚(mm)0.10.050.130.1420.50.16
色系統クリア(透明)クリア(透明)----
基材ポリエステル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエステル系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト