ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL【500個入り】

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:1日目

【特長】・先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです・比較的粘度が高い液体にも使用可能です

詳細を確認

ご注意

  • 商品の構造上、吸い上げた液が通常のピペットより落ちやすいためピペットフィラーの使用を推奨しています。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

4-4865-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

4-4865-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット
容量(ml)
2
材質
PS (ポリスチレン)
一目盛(ml)
0.01
仕様
綿栓付き
全長(mm)
270
外径(mm)
6.3
内容量
1箱(1本×500袋入)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4865-02

内容量

最小発注数量
1箱(1本×500袋入)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです
・比較的粘度が高い液体にも使用可能です

ご注意

  • 商品の構造上、吸い上げた液が通常のピペットより落ちやすいためピペットフィラーの使用を推奨しています。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mLの型番4-4865-02のページです。 型番4-4865-02に関する仕様情報を記載しております。
ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL
Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入
Bio Plas ピペット・ストリペット
クライミング パスツールピペッター
アズワン パスツールピペッター
パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱
メーカーアズワンKartell S.p.A.Bio Plasクライミングアズワンアズワン
通常価格13,0005,14218,304 -19,27319,2739,546
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプピペットスポイトピペットピペットピペットピペット
容量(ml)2351.51.5-
材質PS (ポリスチレン)PE (ポリエチレン)PS (ポリスチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ソーダ石灰ガラス
一目盛(ml)0.010.50.10.10.1-
仕様綿栓付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト