17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無地看板 383-121

通常単価(税別)
13,400
税込単価
14,740
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:枠/1370×905mm、板/1200×900mm・材質:枠/鉄、板/鉄板

  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    スチール
  • 表示内容
    その他
  • 材質詳細
    板、枠:鉄
  • 表示内容詳細
    無地
  • サイズ
    枠:1370×905mm、板:1200×900mm
  • セット重量
    約7kg

型番:

67-7415-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7415-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
スチール
表示内容
その他
材質詳細
板、枠:鉄
表示内容詳細
無地
サイズ
枠:1370×905mm、板:1200×900mm
セット重量
約7kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7415-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,400
( 14,740 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:枠/1370×905mm、板/1200×900mm
・材質:枠/鉄、板/鉄板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無地看板 383-121の型番67-7415-64のページです。 型番67-7415-64に関する仕様情報を記載しております。
無地看板 383-121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無地看板 383-121
高輝度反射標示板 停止位置 381-74
高輝度反射標示板 右車線減少 381-71
高輝度反射標示板 工事区間終り 381-77
高輝度反射標示板 段差注意 381-75
高輝度反射標示板 右車線減少 381-70
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,40011,00011,00011,00011,00011,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表示内容その他その他その他その他その他その他
材質詳細板、枠:鉄高輝度反射シート付鉄板高輝度反射シート付鉄板高輝度反射シート付鉄板高輝度反射シート付鉄板高輝度反射シート付鉄板
表示内容詳細無地上矢印 STOP 停止位置○○m先 右車線減少工事区間終り段差注意200m先 右車線減少

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト