17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ【10個入り】

通常単価(税別)
12,900
税込単価
14,190
通常出荷日:1日目

【特長】・液体窒素中(気相)での保存が可能です・アウターキャップです

型番:

4-3846-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

4-3846-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
クライオバイアル・チューブ
容量(ml)
1.5
材質
PP
使用範囲温度(℃)
-196~+121
材質詳細
本体:PP(USP クラスVI)、キャップ:PP・TPE
ワーキングボリューム(mL)
1.2
キャップ
アウターキャップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-3846-21
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,900
( 14,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体窒素中(気相)での保存が可能です
・アウターキャップです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップの型番4-3846-21のページです。 型番4-3846-21に関する仕様情報を記載しております。
ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ
クライオバイアル(アウターキャップ)
クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5
ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)
ディスポーザブル テストチューブ(東京硝子器械)
クールラック
メーカーアズワンケニスアズワンKartell S.p.A.東京硝子器械アズワン
通常価格12,9008,360 -94,44315,347 -15,347 -18,566 -
通常出荷日1日目7日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブその他
容量(ml)1.5-----
材質PPPPPPその他樹脂その他樹脂アルミ
使用範囲温度(℃)-196~+121-196~121----
材質詳細本体:PP(USP クラスVI)、キャップ:PP・TPE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クライオバイアルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト