17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立て看板 石綿除去作業中 383-48

通常単価(税別)
11,900
税込単価
13,090
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:枠/鉄、板/鉄板・サイズ:枠/800×555mm、板/700×550mm

型番:

67-7415-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7415-66の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
スチール
表示内容
関係者以外立入禁止
表示内容詳細
石綿除去作業中 関係者以外立入禁止
サイズ
枠:800×555mm、板:700×550mm
セット重量
約3.5kg(自立式)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7415-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:枠/鉄、板/鉄板
・サイズ:枠/800×555mm、板/700×550mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立て看板 石綿除去作業中 383-48の型番67-7415-66のページです。 型番67-7415-66に関する仕様情報を記載しております。
立て看板 石綿除去作業中 383-48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立て看板 石綿除去作業中 383-48
無地看板 383-121
法令許可票立看板 自立式 303-32A
立て看板 石綿除去作業中 394-48
サインエース 黄 除雪作業中 870-305YE
高輝度反射標示板 381-66
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,90013,40011,20012,00012,50011,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド用パーツ
材質(本体)スチールスチールスチールスチールポリプロピレン(PP)スチール
表示内容関係者以外立入禁止その他その他その他その他その他
表示内容詳細石綿除去作業中 関係者以外立入禁止無地建設業の許可票/労災保険関係成立票/施工体系図石綿除去作業中 関係者以外立入禁止除雪作業中○○m先 工事中のピクト
サイズ枠:800×555mm、板:700×550mm枠:1370×905mm、板:1200×900mm枠:1550×555mm、板:1400×550mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト