17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

看板カバー(小) 防雨 383-70

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:8日目

【特長】・立看板を利用して、400×500×1mm厚のプラスチック製許可票を掲示できます・付属のナイロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー掲示板
  • サイズ (mm)
    1410×580
  • 材質
    ベース:ターポリン、ポケット:透明塩ビ(コピーセーフ)

型番:

67-7380-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7380-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー掲示板
サイズ(mm)
1410×580
材質
ベース:ターポリン、ポケット:透明塩ビ(コピーセーフ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7380-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立看板を利用して、400×500×1mm厚のプラスチック製許可票を掲示できます
・付属のナイロンバンドで簡単固定できます
・ポケット下部から標識を入れるので、雨に強いです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

看板カバー(小) 防雨 383-70の型番67-7380-16のページです。 型番67-7380-16に関する仕様情報を記載しております。
看板カバー(小) 防雨 383-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
看板カバー(小) 防雨 383-70
アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600
無災害記録表 全員無事故で緑十字を完成させよう 板のみ 315-11
ホワイトボードシートセット(裏のり付き) 1020×1800mm
外部掲示用施工体系図ケースA3 2枚用 317-72
外部掲示用ケースA3 2枚用 317-702
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,2002,75513,00019,80012,73013,400
通常出荷日8日目1日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプフリー掲示板掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)黒板その他その他
サイズ(mm)1410×580600×600×2600×4501020×1800755×475755×475
材質ベース:ターポリン、ポケット:透明塩ビ(コピーセーフ)再生PP(ポリプロピレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト