17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立て看板 石綿除去作業中 394-48

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:鉄(板/枠)・スタンド式・メーカー型番:394-48

型番:

67-7415-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7415-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
スチール
表示内容
その他
メーカー型番
394-48
表示内容詳細
石綿除去作業中 関係者以外立入禁止
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7415-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:鉄(板/枠)
・スタンド式
・メーカー型番:394-48

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立て看板 石綿除去作業中 394-48の型番67-7415-71のページです。 型番67-7415-71に関する仕様情報を記載しております。
立て看板 石綿除去作業中 394-48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立て看板 石綿除去作業中 394-48
サインエース 黄 除雪作業中 870-305YE
高輝度反射標示板 381-78
高輝度反射標示板 381-66
高輝度反射標示板 381-63
高輝度反射標示板 左車線減少 200m先 381-68
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,00012,50011,00011,00011,00011,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ
材質(本体)スチールポリプロピレン(PP)スチールスチールスチールスチール
表示内容その他その他その他その他その他その他
メーカー型番394-48870-305YE381-78381-66381-63381-68
表示内容詳細石綿除去作業中 関係者以外立入禁止除雪作業中こちらをとおってください 歩行者通路○○m先 工事中のピクト100m先 工事中のピクト200m先 左車線減少

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト