17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

外部掲示用ケースA3 2枚用 317-702

通常単価(税別)
13,400
税込単価
14,740
通常出荷日:8日目

【特長】・A3用紙をポケットに入れ、仮囲いなどへ掲示することができます・マグネット固定式カバーで、雨が...

詳細を確認

型番:

67-7359-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7359-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
表側:透明塩ビ、裏側:アルミ複合板
取付仕様
Φ5穴4スミ
サイズ(mm)
755×475
メーカー型番
317-702
詳細タイプ
外部掲示用ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7359-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,400
( 14,740 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3用紙をポケットに入れ、仮囲いなどへ掲示することができます
・マグネット固定式カバーで、雨が入りにくい構造です
・様々な用途に使える汎用タイプです
・タッピングビス等(別売)で仮囲いへ直接取付けできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部掲示用ケースA3 2枚用 317-702の型番67-7359-44のページです。 型番67-7359-44に関する仕様情報を記載しております。
外部掲示用ケースA3 2枚用 317-702のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部掲示用ケースA3 2枚用 317-702
ホワイトボードシートセット(裏のり付き) 1020×1800mm
外部掲示用施工体系図ケースA3 2枚用 317-72
無災害記録表 全員無事故で緑十字を完成させよう 板のみ 315-11
立てかけ式現場用ホワイトボード
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山ユニット
通常価格13,40019,80012,73013,00010,71012,071
通常出荷日8日目1日目8日目8日目9日目1日目
商品タイプその他黒板その他掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)表側:透明塩ビ、裏側:アルミ複合板表面:PETフィルム+ハードコーティング、芯材:特殊鉄粉シート、裏面:アクリル系粘着剤表側:透明塩ビ、裏側:アルミ複合板カラー鉄板、アルミ枠スチール
取付仕様Φ5穴4スミ貼付タイプ--立てかけ式吊下げ
サイズ(mm)755×4751020×1800755×475600×450--
メーカー型番317-702FEW-TSET1317-72315-11--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト