17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無災害記録表 全員無事故で緑十字を完成させよう 板のみ 315-11

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:8日目

【特長】・無災害の確認と記録を視覚的に掲示可能です・カラー鋼板製でアルミ枠・板のみです

型番:

67-7358-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7358-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
カラー鉄板、アルミ枠
表示内容
全員無事故で緑十字を完成させよう
サイズ(mm)
600×450
メーカー型番
315-11
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7358-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無災害の確認と記録を視覚的に掲示可能です
・カラー鋼板製でアルミ枠
・板のみです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無災害記録表 全員無事故で緑十字を完成させよう 板のみ 315-11の型番67-7358-82のページです。 型番67-7358-82に関する仕様情報を記載しております。
無災害記録表 全員無事故で緑十字を完成させよう 板のみ 315-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無災害記録表 全員無事故で緑十字を完成させよう 板のみ 315-11
外部掲示用施工体系図ケースA3 2枚用 317-72
ホワイトボードシートセット(裏のり付き) 1020×1800mm
外部掲示用ケースA3 2枚用 317-702
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンユニットトラスコ中山
通常価格13,00012,73019,80013,4009,98711,378
通常出荷日8日目8日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)その他黒板その他掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)カラー鉄板、アルミ枠表側:透明塩ビ、裏側:アルミ複合板表面:PETフィルム+ハードコーティング、芯材:特殊鉄粉シート、裏面:アクリル系粘着剤表側:透明塩ビ、裏側:アルミ複合板表面材:PET系フィルム
表示内容全員無事故で緑十字を完成させよう施工体系図--無災害・記録表・目標日数月工程表
サイズ(mm)600×450755×4751020×1800755×475--
メーカー型番315-11317-72FEW-TSET1317-702--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト