17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度反射標示板 381-78

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:高輝度反射シート付鉄板・サイズ:1400×550mm

型番:

67-7379-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7379-59の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
材質(本体)
スチール
表示内容
その他
サイズ(mm)
1400×550
メーカー型番
381-78
材質詳細
高輝度反射シート付鉄板
表示内容詳細
こちらをとおってください 歩行者通路
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7379-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:高輝度反射シート付鉄板
・サイズ:1400×550mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度反射標示板 381-78の型番67-7379-59のページです。 型番67-7379-59に関する仕様情報を記載しております。
高輝度反射標示板 381-78のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度反射標示板 381-78
高輝度反射標示板 381-63
高輝度反射標示板 381-66
高輝度反射標示板 段差注意 381-75
高輝度反射標示板 停止位置 381-74
高輝度反射標示板 300m先 381-64
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,00011,00011,00011,00011,00011,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)1400×5501400×5501400×5501400×5501400×5501400×550
メーカー型番381-78381-63381-66381-75381-74381-64

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト