17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

迂回路標示板 381-51

通常単価(税別)
10,700
税込単価
11,770
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート・サイズ:450×900mm

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質詳細
    板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート
  • サイズ(mm)
    450×900
  • メーカー型番
    381-51
  • 表示内容詳細
    左矢印 ○○方面迂回路もとの道まで○○m

型番:

67-7379-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7379-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質詳細
板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート
サイズ(mm)
450×900
メーカー型番
381-51
表示内容詳細
左矢印 ○○方面迂回路もとの道まで○○m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7379-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,700
( 11,770 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート
・サイズ:450×900mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

迂回路標示板 381-51の型番67-7379-43のページです。 型番67-7379-43に関する仕様情報を記載しております。
迂回路標示板 381-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
迂回路標示板 381-51
作業半径注意標識 板のみ 1200×900mm
ジャンボサインシート 整理整頓 343-83
規制標識(329-A) 徐行 894-22B
吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,70014,00035,86214,40016,39114,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識たれ幕・横幕
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他立入禁止その他その他その他その他
材質詳細板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シートターポリン白鉄板亜鉛メッキ鋼板布製
サイズ(mm)450×9001200×9001800×3400×0.41(厚)450×1095×0.8240×700870×3600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト