17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多連式ホッティングスターラー 1400W HS334-04

通常単価(税別)
237,000特別価格
税込単価
260,700特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:25日目

【特長】・トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    100~1500
  • 電源 (V)
    100(50/60Hz)
  • 仕様
    多連式:4連
  • プレートサイズ (mm)
    300×300
  • ヒーター容量
    1400W
  • 攪拌機能
    アナログ(コントローラー)
  • 撹拌容量(mL)
    最大1000
  • 加熱能力
    デジタルPID比例制御(コントローラー)
  • 最高温度 (℃)
    350(誤差±1)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

65-3719-68
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-3719-68の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
100(50/60Hz)
仕様
多連式:4連
プレートサイズ(mm)
300×300
ヒーター容量
1400W
攪拌機能
アナログ(コントローラー)
撹拌容量(mL)
最大1000
加熱能力
デジタルPID比例制御(コントローラー)
最高温度(℃)
350(誤差±1)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
65-3719-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,000224,984
( 247,482 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています
・トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します
・広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です
・外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です(外部温度センサー別売)
・タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です
・スターラーの回転速度はスケール表示です
・4連式のスターラーはそれぞれ独立されたスピードコントローラーによって制御され、同時に多様な実験ができます
・攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます
・回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています
・別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多連式ホッティングスターラー 1400W HS334-04の型番65-3719-68のページです。 型番65-3719-68に関する仕様情報を記載しております。
多連式ホッティングスターラー 1400W HS334-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多連式ホッティングスターラー 1400W HS334-04
電磁コイル式マグネットスターラー
ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500
デジタル薄型スターラー DFS-1500
Fine 多連式スターラー F-606N
Fine 多連式スターラー F-624N
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格237,00050,53556,84619,620110,33891,370
通常出荷日25日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプホットスターラースターラーホットスターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)100~150015~1500約300~150020~1500200~2000100~1500
電源(V)100(50/60Hz)AC100~240100AC100~240(50/60Hz)100100
仕様多連式:4連-----
プレートサイズ(mm)300×300φ100175×160Φ80--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト