17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BT024PFAS-S08

通常単価(税別)
75,660
税込単価
83,226
通常出荷日:8日目

【特長】・小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです・接液部は全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌棒・羽根類
  • シャフト
    一体型、Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
  • 形状
    スタンダード(傾斜溝)
  • ヘッド外径(φmm)
    24
  • 水撹拌容量
    ~3L
  • 材質
    フッ素樹脂(PFA)

型番:

4-4697-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-4697-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
シャフト
一体型、Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
形状
スタンダード(傾斜溝)
ヘッド外径(φmm)
24
水撹拌容量
~3L
材質
フッ素樹脂(PFA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4697-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,660
( 83,226 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです
・接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です
・強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BT024PFAS-S08の型番4-4697-01のページです。 型番4-4697-01に関する仕様情報を記載しております。
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BT024PFAS-S08のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BT024PFAS-S08
エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
TBO用オイルシール ふっ素樹脂 2個3組(東京硝子器械)
デジタル撹拌機
撹拌機(マゼラ)
メーカーアズワンアズワンアズワン東京理化器械アズワンケニス
通常価格75,660105,463 -50,71011,000104,400 -98,040
通常出荷日8日目1日目〜1日目3日目1日目8日目〜
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌機撹拌機その他撹拌機撹拌機
シャフト一体型、Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)-----
形状スタンダード(傾斜溝)-----
ヘッド外径(φmm)24-----
水撹拌容量~3L-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト