17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A

通常単価(税別)
90,720
税込単価
99,792
通常出荷日:1日目

【特長】・DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです・プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    約1500(MAX)
  • 電源 (V)
    AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
  • プレート材質
    SUS304
  • マグネット強度
    0.13T
  • 重量
    約3kg
  • 電源コード長
    約2m
  • 本体材質
    ABS樹脂
  • プレートサイズ(mm)
    473×303
  • 回転数設定方法
    ボリューム設定
  • 回転数表示方式
    目盛表示
  • 撹拌容量(mL)
    50~2000×6
  • 本体サイズ(mm)
    503×400×50
  • モーター
    DCブラシレスモーター
  • 消費電力
    約18W

型番:

1-4605-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4605-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
約1500(MAX)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
プレート材質
SUS304
マグネット強度
0.13T
重量
約3kg
電源コード長
約2m
本体材質
ABS樹脂
プレートサイズ(mm)
473×303
回転数設定方法
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
撹拌容量(mL)
50~2000×6
本体サイズ(mm)
503×400×50
モーター
DCブラシレスモーター
消費電力
約18W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4605-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,720
( 99,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです
・プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です
・サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます
・個別に回転数を設定可能です
・使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6Aの型番1-4605-41のページです。 型番1-4605-41に関する仕様情報を記載しております。
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-4A
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格90,72021,60061,32096,60027,90067,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)約1500(MAX)約1500(MAX)約1500(MAX)100~1500100~1500100~1500
電源(V)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
プレート材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
マグネット強度0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト