ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソリナホットスターラー PS-3H

通常単価(税別)
28,800
税込単価
31,680
通常出荷日:1日目

【特長】・本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります・天板プレートはアルミニウム製のため、熱効...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    約1500(MAX)
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • プレート材質
    アルミニウム
  • マグネット強度
    0.13T
  • 重量
    2.1kg
  • ヒーター容量
    450W
  • 本体材質
    PP
  • プレートサイズ(mm)
    150×150
  • 回転数設定方法
    ボリューム設定
  • 回転数表示方式
    目盛表示
  • 撹拌容量(mL)
    ~約3000
  • 天板最高温度
    250℃
  • 本体サイズ(mm)
    216×171×87
  • モーター
    DCブラシモーター
  • 温度制御方式
    K熱電対によるON/OFF制御
  • 消費電力
    約450W

型番:

2-4989-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-4989-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
約1500(MAX)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
プレート材質
アルミニウム
マグネット強度
0.13T
重量
2.1kg
ヒーター容量
450W
本体材質
PP
プレートサイズ(mm)
150×150
回転数設定方法
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
撹拌容量(mL)
~約3000
天板最高温度
250℃
本体サイズ(mm)
216×171×87
モーター
DCブラシモーター
温度制御方式
K熱電対によるON/OFF制御
消費電力
約450W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-4989-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,800
( 31,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります
・天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです
・ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソリナホットスターラー PS-3Hの型番2-4989-11のページです。 型番2-4989-11に関する仕様情報を記載しております。
パソリナホットスターラー PS-3Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソリナホットスターラー PS-3H
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
パソリナミニスターラー 目盛表示
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,80067,20027,90096,60016,400 -90,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプホットスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)約1500(MAX)100~1500100~1500100~15001500(MAX)約1500(MAX)
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)DC5 専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240V 50/60Hz)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
プレート材質アルミニウムSUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS304)SUS304
マグネット強度0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト