17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル薄型スターラー DFS-1500

通常単価(税別)
19,620
税込単価
21,582
通常出荷日:1日目

【特長】・電磁コイル式のため静音で長寿命なスターラーです・反転機能付きで撹拌ムラを防ぎます・回転数とタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    20~1500
  • 電源 (V)
    AC100~240(50/60Hz)
  • プレートサイズ (mm)
    Φ80
  • 重量
    180g
  • 本体材質
    PVC
  • 撹拌容量(mL)
    800(H2O)
  • 本体サイズ(mm)
    110×180×14.5
  • 付属品
    撹拌子×1個
  • タイマー
    連続、5分~9時間
  • 表示
    液晶

型番:

4-3881-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-3881-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
20~1500
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
プレートサイズ(mm)
Φ80
重量
180g
本体材質
PVC
撹拌容量(mL)
800(H2O)
本体サイズ(mm)
110×180×14.5
付属品
撹拌子×1個
タイマー
連続、5分~9時間
表示
液晶
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-3881-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,620
( 21,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁コイル式のため静音で長寿命なスターラーです
・反転機能付きで撹拌ムラを防ぎます
・回転数とタイマー時間をデジタル表示します
・USB接続での動作も可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル薄型スターラー DFS-1500の型番4-3881-01のページです。 型番4-3881-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル薄型スターラー DFS-1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル薄型スターラー DFS-1500
デジタル水中スターラー WDS-S
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,62018,81027,90096,60067,20037,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラーホットスターラー
回転数(rpm)20~150020~1500100~1500100~1500100~1500100~1500
電源(V)AC100~240(50/60Hz)-AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)
プレートサイズ(mm)Φ80Φ120----
重量180g270g約0.8kg約3kg約2.5kg約1.8kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト