ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーマルロボ TR-4α

通常単価(税別)
99,960
税込単価
109,956
通常出荷日:1日目

【特長】・マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します・2つの独立した回路からなるダブル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オイルバス
  • タイプ
    定温
  • 寸法 (mm)
    140×150×310
  • センサー
    白金測温抵抗体(Pt100Ω)
  • タイマー設定可能時間
    1分~99時間(1分単位)
  • 温度設定範囲 (℃)
    -2.0~+180.0
  • 温度調節精度
    ±0.05℃~
  • 温度調節範囲 (℃)
    室温+5~180
  • ヒーター容量
    1.2kW(ステンレス(SUS316)製)
  • 撹拌機構
    プロペラ撹拌式
  • クランプ取り付け幅 (mm)
    40
  • 機能
    プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報、異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止

ご注意

  • 温度設定範囲にいて
    1、本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
    2、オイルでなく水で使用する場合は、設定温度上限を80℃としてください。
  • 温度調節精度にいて
    コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。

型番:

1-5832-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5832-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
オイルバス
タイプ
定温
寸法(mm)
140×150×310
センサー
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
タイマー設定可能時間
1分~99時間(1分単位)
温度設定範囲(℃)
-2.0~+180.0
温度調節精度
±0.05℃~
温度調節範囲(℃)
室温+5~180
ヒーター容量
1.2kW(ステンレス(SUS316)製)
撹拌機構
プロペラ撹拌式
クランプ取り付け幅(mm)
40
機能
プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報、異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5832-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,960
( 109,956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します
・2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています
・オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です

ご注意

  • 温度設定範囲にいて
    1、本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
    2、オイルでなく水で使用する場合は、設定温度上限を80℃としてください。
  • 温度調節精度にいて
    コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマルロボ TR-4αの型番1-5832-44のページです。 型番1-5832-44に関する仕様情報を記載しております。
サーマルロボ TR-4αのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマルロボ TR-4α
オイルバス BO302
恒温循環水槽 NTTシリーズ
オイルバス TBX243RA
大型恒温油槽 BOA
定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L
メーカーアズワンヤマト科学東京理化器械アドバンテック東洋ヤマト科学アズワン
通常価格99,96067,000212,000 -52,048495,000145,298
通常出荷日1日目7日目1日目〜6日目7日目19日目
商品タイプオイルバスオイルバス恒温水槽オイルバスオイルバス乾燥器
タイプ定温定温定温定温定温定温
寸法(mm)140×150×310262×240(幅×高さ)194(幅)×306(奥行)×359(高さ)310×400×215531×520×578(幅×奥行×高さ)-
センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)-----
タイマー設定可能時間1分~99時間(1分単位)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト