17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D

通常単価(税別)
37,800
税込単価
41,580
通常出荷日:1日目

【特長】・マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます・D...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    100~1500
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 回転数制御方式
    マイコン式回転数フィードバック方式
  • 重量
    約1.8kg
  • 電源コード長
    約2m
  • ヒーター容量
    300W
  • 本体材質
    ABS樹脂
  • プレートサイズ(mm)
    165×150
  • 回転数設定方法
    タッチキー設定:1℃・10rpm刻み(長押し時:10℃・100rpm刻み)
  • 撹拌容量(mL)
    50~3000×1
  • ホットプレート材質
    アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
  • 温度設定範囲
    50~250℃
  • 本体サイズ(mm)
    187×230×81
  • モーター
    DCブラシレスモーター
  • 消費電力
    約300W

型番:

1-4606-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4606-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
重量
約1.8kg
電源コード長
約2m
ヒーター容量
300W
本体材質
ABS樹脂
プレートサイズ(mm)
165×150
回転数設定方法
タッチキー設定:1℃・10rpm刻み(長押し時:10℃・100rpm刻み)
撹拌容量(mL)
50~3000×1
ホットプレート材質
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
温度設定範囲
50~250℃
本体サイズ(mm)
187×230×81
モーター
DCブラシレスモーター
消費電力
約300W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4606-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,800
( 41,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます
・DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです
・温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です
・本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)
・マイコン制御の多連式ホットスターラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1Dの型番1-4606-62のページです。 型番1-4606-62に関する仕様情報を記載しております。
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-6D
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
ホットスターラーREXIM(アナログ) LSH-1A
ホットスターラーREXIM(アナログ) LSH-4A
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,800136,08097,44027,90031,50088,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプホットスターラーホットスターラーホットスターラースターラーホットスターラーホットスターラー
回転数(rpm)100~1500100~1500100~1500100~1500約1500(MAX)約1500(MAX)
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マイコン式回転数フィードバック方式マイコン式回転数フィードバック方式マイコン式回転フィードバック方式マイコン式回転数フィードバック方式マイコン式回転数フィードバック方式
重量約1.8kg約7kg約5kg約0.8kg約1.8kg約5kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト