17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1

通常単価(税別)
54,540
税込単価
59,994
通常出荷日:1日目

【特長】・取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています・アナログツマミ式で直感的...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌機
  • 回転数 (rpm)
    90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz)
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 最大トルク
    0.14N・m(1200rpm時)
  • 仕様
    汎用小型タイプ
  • モーター出力
    25W
  • リモコンユニットサイズ
    76×116×116mm
  • 回転数制御方式
    アナログツマミ式
  • 重量
    3.6kg、リモコン部:0.4kg
  • 適合スタンド支柱径
    Φ16
  • 付属品
    撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61付き)、十字クランプ

型番:

1-4194-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4194-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大トルク
0.14N・m(1200rpm時)
仕様
汎用小型タイプ
モーター出力
25W
リモコンユニットサイズ
76×116×116mm
回転数制御方式
アナログツマミ式
重量
3.6kg、リモコン部:0.4kg
適合スタンド支柱径
Φ16
付属品
撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61付き)、十字クランプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4194-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,540
( 59,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています
・アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます
・コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です
・プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1の型番1-4194-41のページです。 型番1-4194-41に関する仕様情報を記載しております。
簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1
電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル
万能攪拌機
撹拌機 マイコン制御式
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格54,540227,821490,034115,56767,15650,710
通常出荷日1日目1日目26日目19日目1日目1日目
商品タイプ撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機
回転数(rpm)90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz)30~2000ギアⅠ/60~400、ギアⅡ/240~14008~400(無段変速)50~22000~2500
電源(V)AC100(50/60Hz)100100100AC100~240(50/60Hz)100~240
最大トルク0.14N・m(1200rpm時)60(N・cm)----
仕様汎用小型タイプ-本体PSE対応、※本機は防爆構造ではありません。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト