17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型アルミ防湿袋 SAL-02【25個入り】

通常単価(税別)
18,640
税込単価
20,504
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています・アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 厚み(μm)
    115
  • サイズ(mm)
    465×700
  • 酸素透過度
    1.0mL/(m2・day・MPa)以下
  • 材質
    PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)
  • 透湿度
    0.1g/(m2・day)以下

型番:

4-3913-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

4-3913-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ポリ袋
厚み(μm)
115
サイズ(mm)
465×700
酸素透過度
1.0mL/(m2・day・MPa)以下
材質
PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)
透湿度
0.1g/(m2・day)以下

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-3913-02
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,640
( 20,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています
・アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
・三方を10mm幅でシールしています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型アルミ防湿袋 SAL-02の型番4-3913-02のページです。 型番4-3913-02に関する仕様情報を記載しております。
大型アルミ防湿袋 SAL-02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型アルミ防湿袋 SAL-02
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
BOXポリ袋 メガティッシュ
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光
ラミジップ BY 1-9506
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,6402,470 -2,000 -170 -970 -3,050 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
厚み(μm)115-----
サイズ(mm)465×700-----
酸素透過度1.0mL/(m2・day・MPa)以下-----
材質PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)PE(ポリエチレン)HDPEPE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)バリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト