17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル水中スターラー WDS-S

通常単価(税別)
18,810
税込単価
20,691
通常出荷日:1日目

【特長】・電磁コイル式のため静音で長寿命なスターラーです・防水タイプで水中に沈めて使用可能です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    20~1500
  • プレートサイズ (mm)
    Φ120
  • 高さ (mm)
    20
  • 重量
    270g
  • 本体材質
    ナイロン
  • 撹拌容量(mL)
    ~1000(H2O)
  • 使用可能温度
    0~60℃(水中)

型番:

4-3880-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-3880-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
20~1500
プレートサイズ(mm)
Φ120
高さ(mm)
20
重量
270g
本体材質
ナイロン
撹拌容量(mL)
~1000(H2O)
使用可能温度
0~60℃(水中)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-3880-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,810
( 20,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁コイル式のため静音で長寿命なスターラーです
・防水タイプで水中に沈めて使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水中スターラー WDS-Sの型番4-3880-02のページです。 型番4-3880-02に関する仕様情報を記載しております。
デジタル水中スターラー WDS-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水中スターラー WDS-S
デジタル薄型スターラー DFS-1500
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,81019,62027,90096,60067,20037,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラーホットスターラー
回転数(rpm)20~150020~1500100~1500100~1500100~1500100~1500
プレートサイズ(mm)Φ120Φ80----
高さ(mm)20-----
重量270g180g約0.8kg約3kg約2.5kg約1.8kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト