17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高感度センサー EA776AG-29

通常単価(税別)
27,500
税込単価
30,250
通常出荷日:10日目

【特長】・水道水や飲料水などの測定に適しています【仕様】・材質:ガラス

型番:

65-9283-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-9283-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
測定範囲
pH:0~14pH、温度:0~80 ℃
その他
オプション
詳細タイプ
EA776AG-20用高感度センサー
重量(g)
45
サイズ(mm)
35×35×160(H)
材質
ガラス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
65-9283-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,500
( 30,250 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道水や飲料水などの測定に適しています
【仕様】
・材質:ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高感度センサー EA776AG-29の型番65-9283-25のページです。 型番65-9283-25に関する仕様情報を記載しております。
高感度センサー EA776AG-29のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高感度センサー EA776AG-29
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
HORIBA 内部液無補充 pH電極
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
[防水型]導電率計EA776BC-31
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格27,50036,00721,39221,392 -154,65420,997
通常出荷日10日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品導電率計
測定範囲pH:0~14pH、温度:0~80 ℃0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)、セル定数100m-1(1cm-1)0~14pHpH:0~140.02mg/L(1×10の-6乗)~飽和 F-、pH5~8(0.1~1000mg/L F-)導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプEA776AG-20用高感度センサー電気伝導率電極pHセンサカートリッジpH電極イオン電極-
重量(g)45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト