17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アルミ合金ラボジャッキ
ケニス
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
精密ラボジャッキ
シグマ光機

ラボジャッキ CH0642A

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で、スクリュー構造により、スムーズに位置合わせができます・堅牢で、耐荷重性能に優れていま...

詳細を確認

型番:

4-4146-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-4146-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラボジャッキ
耐荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
60~250
プレートサイズ(mm)
150×135
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4146-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、スクリュー構造により、スムーズに位置合わせができます
・堅牢で、耐荷重性能に優れています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ CH0642Aの型番4-4146-01のページです。 型番4-4146-01に関する仕様情報を記載しております。
ラボジャッキ CH0642Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボジャッキ CH0642A
精密ラボジャッキ LJAシリーズ
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)
ラボジャッキ ノブ式
精密ラボジャッキ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学シグマ光機
通常価格14,00072,400 -10,600 -14,100 -35,00072,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目5日目
商品タイプラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキ
耐荷重(kg)25-202025-
伸縮範囲(mm)60~250-75~24575~24580~300-
プレートサイズ(mm)150×135-----
材質スチールアルミニウム天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄天板・座/ステンレス(SUS420)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト