17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリイミドフィルム カプトン(R)EN【10個入り】

通常単価(税別)
13,900
税込単価
15,290
通常出荷日:1日目

【特長】・カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を飛躍的に向上させ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は20m巻で代表画像となります。

型番:

63-2884-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

63-2884-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
厚さ(mm)
0.0075
材質詳細
ポリイミド
サイズ
A4
内容量
1袋(10枚入り)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-2884-80

内容量

最小発注数量
1袋(10枚入り)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,900
( 15,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を飛躍的に向上させたタイプです

ご注意

  • 商品画像は20m巻で代表画像となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミドフィルム カプトン(R)ENの型番63-2884-80のページです。 型番63-2884-80に関する仕様情報を記載しております。
ポリイミドフィルム カプトン(R)ENのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
アクリル板(UVカット)
樹脂板材 アクリル板 透明
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
ルミラー(R)フィルム H10
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,90010,00013,10013,2007,486 -16,000
通常出荷日1日目1日目9日目10日目10日目〜10日目
商品タイプシート素材素材シートシートシート
材質【その他】その他【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】ポリエステル【樹脂】PET【樹脂】ポリエステル
厚さ(mm)0.00752.5100.10.50.05
材質詳細ポリイミドアクリル(UVカット仕様)PMMA(アクリル)---
サイズA4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト