ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ白無地板 894-54

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:600×600mm・材質:アルミ(普通山・平リブ2本)

  • 用途
    無地
  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    600
  • サイズ(長手) (mm)
    600
  • 粘着・テープ
    無し
  • 材質
    アルミ
  • 仕様
    普通山・平リブ2本

ご注意

  • 取付金具は別売です。

型番:

67-7410-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7410-35の仕様・寸法情報

用途
無地
使用形体
ねじ固定
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
600
サイズ(長手)(mm)
600
粘着・テープ
無し
材質
アルミ
仕様
普通山・平リブ2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7410-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:600×600mm
・材質:アルミ(普通山・平リブ2本)

ご注意

  • 取付金具は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ白無地板 894-54の型番67-7410-35のページです。 型番67-7410-35に関する仕様情報を記載しております。
アルミ白無地板 894-54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ白無地板 894-54
表示板(数字・白)
アルミ札-C アルミ札
EL143-N プレート 無地板
エンビ無地板 エンビ-13
光 無地板一つ穴 L50×W150
メーカーアズワントラスコ中山アズワンアズワンアズワン
通常価格15,0001,5002,290362940161
通常出荷日8日目1日目〜1日目5日目1日目2日目
用途無地-----
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定貼る置く吊るす
形状正方形正方形三角形縦型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)600420504030050
サイズ(長手)(mm)60042080140600150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト