17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク対応防災面

通常単価(税別)
12,00012,500
税込単価
13,20013,750
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘルメット取り付け型の防災面です・耐衝撃性に優れ、割れにくいです。難燃素材を採用していますの...

詳細を確認

ご注意

  • ヘルメットは付属しません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー型番

最小発注数量
MP型帽体用
379-252-1
1個
溝付型帽体用
379-252-2
1個
野球帽型帽体用
379-252-3
1個
浅溝張出型帽体用
379-252-4
1個
全周ツバ付型帽体用
379-252-5
1個
MP帽体用/樹脂止具付
379-252-6
1個
溝付帽体用/樹脂止具付
379-252-7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
8日目
12,500
( 13,750 )
8日目
12,500
( 13,750 )
8日目
12,500
( 13,750 )
8日目
12,500
( 13,750 )
8日目
12,500
( 13,750 )
8日目
12,500
( 13,750 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット取り付け型の防災面です
・耐衝撃性に優れ、割れにくいです。難燃素材を採用していますので、燃えにくく、比較的熱にも強いです
・防毒マスク等吸収缶を使う現場でも使用可能です

ご注意

  • ヘルメットは付属しません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク対応防災面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク対応防災面
球面カーブ防災面 野球帽型帽体用 379-251-3
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)
防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き
フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山エスコ山本光学UVEX
通常価格12,000-15,6758,3838,820 -5,198 -19,107
通常出荷日8日目8日目1日目2日目2日目〜2日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体オプション品本体本体本体
材質アクリルポリカーボネート----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト