17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

球面カーブ防災面 野球帽型帽体用 379-251-3

通常単価(税別)
15,675
税込単価
17,243
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘルメット取り付け型の防災面です・耐衝撃性に優れ、割れにくいです。難燃素材を採用していますの...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 仕様
    野球帽型帽体用
  • 材質
    ポリカーボネート

ご注意

  • ヘルメットは付属しません。

型番:

67-7378-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7378-72の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
仕様
野球帽型帽体用
材質
ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7378-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,675
( 17,243 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット取り付け型の防災面です
・耐衝撃性に優れ、割れにくいです。難燃素材を採用していますので、燃えにくく、比較的熱にも強いです

ご注意

  • ヘルメットは付属しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面カーブ防災面 野球帽型帽体用 379-251-3の型番67-7378-72のページです。 型番67-7378-72に関する仕様情報を記載しております。
球面カーブ防災面 野球帽型帽体用 379-251-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面カーブ防災面 野球帽型帽体用 379-251-3
マスク対応防災面
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)
防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き
フィオス フェイスガード (イヤーマフ付き)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山エスコ山本光学UVEX
通常価格15,67512,000 -7,8238,820 -4,814 -19,869
通常出荷日8日目8日目1日目2日目2日目〜2日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体オプション品本体本体本体
仕様野球帽型帽体用-----
材質ポリカーボネートアクリル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト