17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーコンテナ Bタイプ NELS-1-45

通常単価(税別)
46,000
税込単価
50,600
通常出荷日:12日目

【特長】・イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティング。保管スペースをとりません・黒板、ステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体/オプション
    本体
  • タイプ
    B
  • 外寸法間口×奥行×高さ(mm)
    800×600×1450
  • 内寸法間口×奥行×高さ(mm)
    730×540×1220
  • 積載荷重(kg)
    350
  • 商品番号
    HIC112

型番:

62-6592-08
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6592-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体/オプション
本体
タイプ
B
外寸法間口×奥行×高さ(mm)
800×600×1450
内寸法間口×奥行×高さ(mm)
730×540×1220
積載荷重(kg)
350
商品番号
HIC112
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-6592-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,000
( 50,600 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティング。保管スペースをとりません
・黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備(黒板300×250mm名入れ等もできます)
・中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろいろ工夫できます
・製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます
・中間棚(オプション)は3枚まで使用できます
・イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし
・キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーコンテナ Bタイプ NELS-1-45の型番62-6592-08のページです。 型番62-6592-08に関する仕様情報を記載しております。
イージーコンテナ Bタイプ NELS-1-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーコンテナ Bタイプ NELS-1-45
イージーコンテナ Bタイプ NELS-1
カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い
カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き
メーカーアズワンアズワン神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所神戸車輛製作所
通常価格46,00047,00081,800 -101,097 -89,595102,244
通常出荷日12日目12日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
タイプBB----
外寸法間口×奥行×高さ(mm)800×600×1450800×600×1700----
内寸法間口×奥行×高さ(mm)730×540×1220730×540×1470----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト