17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高純度ポリエチレン手袋【2個入り】

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:1日目

【特長】・100%バージンポリエチレン製のため、コンタミを防止します・シリコンインゴットのハンドリング...

詳細を確認

型番:

3-7377-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3-7377-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
材質
ポリエチレン
厚み(mm)
約0.08
サイズ
L
全長
約290mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7377-02
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%バージンポリエチレン製のため、コンタミを防止します
・シリコンインゴットのハンドリングへの採用実績があり、不純物を嫌う作業に適しています
・クラス100のクリーン環境下で製造、パッキングされています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高純度ポリエチレン手袋の型番3-7377-02のページです。 型番3-7377-02に関する仕様情報を記載しております。
高純度ポリエチレン手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ポリエチレン手袋
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
制電手袋PU加工(ロング)-3L
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワントラスコ中山オカモト
通常価格23,0009,1929,1928,01621,212 -7,480
通常出荷日1日目7日目7日目7日目1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋-手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1001000010000-100100
材質ポリエチレンその他その他-その他天然ゴム・ラテックス
厚み(mm)約0.080.30.3-1.5/3.50.23
サイズL---フリーその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト