17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルクリーン手袋LP MAX-2600_S【10個入り】

通常単価(税別)
39,300
税込単価
43,230
通常出荷日:1日目

【特長】・超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です・最高クラスの低発塵仕様です・可塑剤・フタル酸エステ...

詳細を確認

型番:

67-6868-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

67-6868-48の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
材質
二トリルゴム
厚み(mm)
0.08
サイズ
S
仕様
その他
詳細タイプ
グリップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-6868-48
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,300
( 43,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です
・最高クラスの低発塵仕様です
・可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルクリーン手袋LP MAX-2600_Sの型番67-6868-48のページです。 型番67-6868-48に関する仕様情報を記載しております。
ニトリルクリーン手袋LP MAX-2600_Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルクリーン手袋LP MAX-2600_S
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン
高純度ポリエチレン手袋
制電手袋PU加工(ロング)-3L
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
メーカーアズワンアズワンブラストンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格39,3009,1929,19223,0008,01621,212 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目7日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋-手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1001000010000100-100
材質二トリルゴムその他その他ポリエチレン-その他
厚み(mm)0.080.30.3約0.08-1.5/3.5
サイズS--L-フリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました