17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレー 64-10タイプ(深さ10cm) 帯電防止

通常単価(税別)
14,600特別価格
税込単価
16,060特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・積み重ねが可能な省スペース設計(別売りで仕切板もあります。)・ホコリが付きにくい仕様です

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ピーチ
1個
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,60013,074
( 14,381 )
1日目
14,60013,074
( 14,381 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねが可能な省スペース設計(別売りで仕切板もあります。)
・ホコリが付きにくい仕様です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレー 64-10タイプ(深さ10cm) 帯電防止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレー 64-10タイプ(深さ10cm) 帯電防止
バスケット 64-10タイプ(深さ10cm)
トレー(モジュールシリーズ) 64-05タイプ(深さ5cm)帯電防止 ピーチ
トレー(モジュールシリーズ) 34-17タイプ(深さ17cm)帯電防止 ピーチ
バスケット 64-17タイプ(深さ17cm)
導電性コンテナ BE型(永久的帯電防止効果)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンミスミ
通常価格14,60013,4009,7009,70015,8007,210 -
通常出荷日1日目〜9日目〜9日目9日目9日目〜在庫品1日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)その他その他その他その他その他導電性ポリプロピレン
材質詳細ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)-
有効内寸法(mm)348×548×97330×530×97348×548×47230×330×155317×517×157-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト