17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ ED-56 ブラック 67902200BK00 67-6648-57

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テンバコ ED-56 ブラック 67902200BK00

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

67-6648-57

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
59.4
外形間口(mm)
594
外形奥行(mm)
456
外形高さ(mm)
280
有効内寸(mm)
531×405×260
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト