17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性コンテナー CB-S51A

通常単価(税別)
14,86013,374
税込単価
16,34614,711
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・帯電防止効果は永久的【商品仕様】・材質:導電PP・積み重ね形式:スタッキング式

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 外形間口 (mm)
    532
  • 外形奥行 (mm)
    368
  • 外形高さ (mm)
    325
  • 内寸(mm)
    494×336×314
  • 有効内寸(mm)
    494×336×305
  • 積み重ね形式
    スタッキング式
  • ポスコード
    10865-0
  • カラー
    ブラック

ご注意

  • 蓋別売り。

型番:

67-5961-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-5961-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
外形間口(mm)
532
外形奥行(mm)
368
外形高さ(mm)
325
内寸(mm)
494×336×314
有効内寸(mm)
494×336×305
積み重ね形式
スタッキング式
ポスコード
10865-0
カラー
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-5961-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,86013,374
( 14,711 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止効果は永久的
【商品仕様】
・材質:導電PP
・積み重ね形式:スタッキング式

ご注意

  • 蓋別売り。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性コンテナー CB-S51Aの型番67-5961-21のページです。 型番67-5961-21に関する仕様情報を記載しております。
導電性コンテナー CB-S51Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性コンテナー CB-S51A
導電性コンテナ
導電性コンテナー RB-54
導電性コンテナー B-56
導電性コンテナー RB-41
導電性コンテナー RB-36
メーカーアズワン蝶プラ工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,8602,05811,30016,6009,0209,440
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン
外形間口(mm)532315568661624509
外形奥行(mm)368236399450373346
外形高さ(mm)325113306224224265

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト