17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレー(モジュールシリーズ) 34-17タイプ(深さ17cm)帯電防止 ピーチ

通常単価(税別)
8,818
税込単価
9,700
通常出荷日:9日目

【特長】・積み重ねが可能な省スペース設計(別売りで仕切板もあります。)・ホコリが付きにくい仕様です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質詳細
    ABS(持続性帯電防止樹脂)
  • ピーチ
  • 有効内寸法(mm)
    230×330×155

型番:

8-4374-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-4374-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
その他
材質詳細
ABS(持続性帯電防止樹脂)
ピーチ
有効内寸法(mm)
230×330×155
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-4374-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,818
( 9,700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねが可能な省スペース設計(別売りで仕切板もあります。)
・ホコリが付きにくい仕様です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレー(モジュールシリーズ) 34-17タイプ(深さ17cm)帯電防止 ピーチの型番8-4374-03のページです。 型番8-4374-03に関する仕様情報を記載しております。
トレー(モジュールシリーズ) 34-17タイプ(深さ17cm)帯電防止 ピーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレー(モジュールシリーズ) 34-17タイプ(深さ17cm)帯電防止 ピーチ
トレー(モジュールシリーズ) 64-05タイプ(深さ5cm)帯電防止 ピーチ
バスケット 64-17タイプ(深さ17cm)
トレー 64-10タイプ(深さ10cm) 帯電防止
バスケット 64-10タイプ(深さ10cm)
[導電性]パーツボックスEA508FB-11~17
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格9,7009,70015,80014,60013,400400 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜1日目〜9日目〜1日目〜
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)その他その他その他その他その他導電性ポリプロピレン
材質詳細ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)ABS(持続性帯電防止樹脂)-
ピーチピーチ----
有効内寸法(mm)230×330×155348×548×47317×517×157348×548×97330×530×97-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト