17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防標識 消防水利(平リブタイプ) 826-51

通常単価(税別)
16,014
税込単価
17,615
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:アルミ(普通山)・平リブタイプ・メーカー型番:826-51

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 材質詳細
    アルミ(普通山)
  • メーカー型番
    826-51
  • 表示内容詳細
    消防水利

型番:

67-7403-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7403-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
材質詳細
アルミ(普通山)
メーカー型番
826-51
表示内容詳細
消防水利

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7403-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,014
( 17,615 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ(普通山)
・平リブタイプ
・メーカー型番:826-51

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 消防水利(平リブタイプ) 826-51の型番67-7403-18のページです。 型番67-7403-18に関する仕様情報を記載しております。
消防標識 消防水利(平リブタイプ) 826-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 消防水利(平リブタイプ) 826-51
迂回路標示板 381-51
規制標識(329-A) 徐行 894-22B
通路用標識 横断歩道 395-481
入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,01410,70014,40015,00011,90014,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識たれ幕・横幕
材質(本体)アルミその他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
材質詳細アルミ(普通山)板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート白鉄板鉄板(普通山)鉄板布製
メーカー型番826-51381-51894-22B395-481393-44354-42

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト