17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

規制標識(329-A) 徐行 894-22B

通常単価(税別)
14,400
税込単価
15,840
通常出荷日:8日目

【仕様】・白鉄板・サイズ:450×1095×0.8mm・平板・メーカー型番:894-22B

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質詳細
    白鉄板
  • サイズ(mm)
    450×1095×0.8
  • メーカー型番
    894-22B
  • 表示内容詳細
    徐行 SLOW

型番:

67-7410-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7410-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質詳細
白鉄板
サイズ(mm)
450×1095×0.8
メーカー型番
894-22B
表示内容詳細
徐行 SLOW
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7410-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・白鉄板
・サイズ:450×1095×0.8mm
・平板
・メーカー型番:894-22B

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

規制標識(329-A) 徐行 894-22Bの型番67-7410-08のページです。 型番67-7410-08に関する仕様情報を記載しております。
規制標識(329-A) 徐行 894-22Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
規制標識(329-A) 徐行 894-22B
標識項目セット 331シリーズ
作業半径注意標識 板のみ 1200×900mm
バルブ開閉確認標識ボスメモリー(R)漢字タイプ
迂回路標示板 381-51
ジャンボサインシート 整理整頓 343-83
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,40012,10014,0001,05010,70040,000
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他立入禁止その他その他その他
材質詳細白鉄板エコユニボードPE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シートターポリン
サイズ(mm)450×1095×0.8600×1800×2(厚)1200×900約55×25×80450×9001800×3400×0.41(厚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト