17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42

通常単価(税別)
16,391
税込単価
18,030
通常出荷日:8日目

【特長】・マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです・耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質詳細
    亜鉛メッキ鋼板
  • サイズ(mm)
    240×700
  • メーカー型番
    349-42
  • 表示内容詳細
    開口部フタのるな
  • 文字サイズ
    80×80mm

型番:

67-7367-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7367-79の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質詳細
亜鉛メッキ鋼板
サイズ(mm)
240×700
メーカー型番
349-42
表示内容詳細
開口部フタのるな
文字サイズ
80×80mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7367-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,391
( 18,030 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです
・耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です
・プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます
・フチは折り返してあるので安心です
・ヨコ書き2行

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42の型番67-7367-79のページです。 型番67-7367-79に関する仕様情報を記載しております。
吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
標識項目セット 331シリーズ
規制標識(329-A) 徐行 894-22B
作業半径注意標識 板のみ 1200×900mm
迂回路標示板 381-51
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,39114,00012,10013,97014,00010,700
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他立入禁止その他
材質詳細亜鉛メッキ鋼板布製エコユニボード白鉄板板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート
サイズ(mm)240×700870×3600600×1800×2(厚)450×1095×0.81200×900450×900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト