17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交通構内標識 左折退場 833-39

通常単価(税別)
11,300
税込単価
12,430
通常出荷日:8日目

【特長】・耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です・板の裏面には平リブがついているので、ボルト穴が空...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 仕様
    カール加工・平リブ2本
  • サイズ(mm)
    680×400×0.9(厚)
  • メーカー型番
    833-39
  • 表示内容詳細
    左折退場 turn left only

型番:

67-7975-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7975-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
仕様
カール加工・平リブ2本
サイズ(mm)
680×400×0.9(厚)
メーカー型番
833-39
表示内容詳細
左折退場 turn left only
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7975-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,300
( 12,430 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です
・板の裏面には平リブがついているので、ボルト穴が空いていません
・4スミには樹脂パーツ、4辺にはカール加工を施し、安全性を高めています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交通構内標識 左折退場 833-39の型番67-7975-30のページです。 型番67-7975-30に関する仕様情報を記載しております。
交通構内標識 左折退場 833-39のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交通構内標識 左折退場 833-39
規制標識(330-A) 一時停止 894-23B
交通構内標識 833-04D
交通構内標識 構内徐行厳守 833-07C
交通構内標識 喫煙所 833-34A
交通構内標識 一時停止厳守 833-08C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,30014,40011,30011,30011,30011,300
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
表示内容その他その他その他その他その他その他
仕様カール加工・平リブ2本普通山・平リブタイプカール加工・平リブタイプカール加工・平リブタイプカール加工・平リブタイプカール加工・平リブタイプ
サイズ(mm)680×400×0.9(厚)800(三角)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト