17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44

通常単価(税別)
11,900
税込単価
13,090
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:鉄板・板のみ 回転名札板 取付ビス付・メーカー型番:393-44

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質詳細
    鉄板
  • 付属品
    取付ビス付
  • メーカー型番
    393-44
  • 取付仕様詳細
    ビス止め
  • 表示内容詳細
    入坑者一覧表

型番:

67-7383-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7383-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質詳細
鉄板
付属品
取付ビス付
メーカー型番
393-44
取付仕様詳細
ビス止め
表示内容詳細
入坑者一覧表
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7383-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:鉄板
・板のみ 回転名札板 取付ビス付
・メーカー型番:393-44

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44の型番67-7383-29のページです。 型番67-7383-29に関する仕様情報を記載しております。
入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
ジャンボサインシート 整理整頓 343-83
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
作業半径注意標識 板のみ 1200×900mm
バルブ開閉表示板(切替式) スライダー式表示板
メーカーアズワンアズワンアズワンユニットアズワンユニット
通常価格11,90014,00035,862457 -14,000771 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他立入禁止その他
取付仕様その他その他その他その他-その他
材質詳細鉄板布製ターポリン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト