17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難・誘導標識 津波注意 824-66A

通常単価(税別)
12,730
税込単価
14,003
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:アルミ(カール加工・平リブタイプ・白部反射)・メーカー型番:824-66A

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 仕様
    カール加工・平リブタイプ・白部反射
  • メーカー型番
    824-66A
  • 表示内容詳細
    注意 津波災害警戒区域

型番:

67-7402-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7402-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
仕様
カール加工・平リブタイプ・白部反射
メーカー型番
824-66A
表示内容詳細
注意 津波災害警戒区域

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7402-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,730
( 14,003 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ(カール加工・平リブタイプ・白部反射)
・メーカー型番:824-66A

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難・誘導標識 津波注意 824-66Aの型番67-7402-96のページです。 型番67-7402-96に関する仕様情報を記載しております。
避難・誘導標識 津波注意 824-66Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難・誘導標識 津波注意 824-66A
交通構内標識 喫煙所 833-34A
規制標識(330-A) 一時停止 894-23B
交通構内標識 自転車置場 矢印なし 833-38A
交通構内標識 833-04D
交通構内標識 左折退場 833-39
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,73011,30014,40011,30011,30011,300
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
表示内容その他その他その他その他その他その他
仕様カール加工・平リブタイプ・白部反射カール加工・平リブタイプ普通山・平リブタイプカール加工・平リブタイプカール加工・平リブタイプカール加工・平リブ2本
メーカー型番824-66A833-34A894-23B833-38A833-04D833-39

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト