17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横幕 ゼロエミッションヤード 354-42

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:8日目

【特長】・廃棄物分別表示のヨコ幕です・丈夫なロープ縫い込み加工です・ゼロエミッションヤード みんなで分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質詳細
    布製
  • サイズ(mm)
    870×3600
  • 付属品
    10mPPヒモ1本
  • メーカー型番
    354-42
  • 取付仕様詳細
    ヒモ止め
  • 表示内容詳細
    ゼロエミッションヤード みんなで分別ルールを徹底しよう!

型番:

67-7369-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7369-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
たれ幕・横幕
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質詳細
布製
サイズ(mm)
870×3600
付属品
10mPPヒモ1本
メーカー型番
354-42
取付仕様詳細
ヒモ止め
表示内容詳細
ゼロエミッションヤード みんなで分別ルールを徹底しよう!

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7369-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物分別表示のヨコ幕です
・丈夫なロープ縫い込み加工です
・ゼロエミッションヤード みんなで分別ルールを徹底しよう

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横幕 ゼロエミッションヤード 354-42の型番67-7369-08のページです。 型番67-7369-08に関する仕様情報を記載しております。
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44
ジャンボサインシート 整理整頓 343-83
大型横幕 CP-1
吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42
消防標識 消火栓(平リブタイプ) アルミ
メーカーアズワンアズワンアズワンつくし工房アズワンアズワン
通常価格14,00011,90035,86227,38216,39110,800 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプたれ幕・横幕安全標識安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他アルミ
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他--
材質詳細布製鉄板ターポリン-亜鉛メッキ鋼板アルミ(普通山)

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト