17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

警戒標識(206) つづら折れあり 894-39B

通常単価(税別)
11,550
税込単価
12,705
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:アルミ板・片面表示・メーカー型番:894-39B

型番:

67-7410-23
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7410-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
矢印
メーカー型番
894-39B
表示内容詳細
つづら折れあり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
67-7410-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,550
( 12,705 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ板
・片面表示
・メーカー型番:894-39B

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警戒標識(206) つづら折れあり 894-39Bの型番67-7410-23のページです。 型番67-7410-23に関する仕様情報を記載しております。
警戒標識(206) つづら折れあり 894-39Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
警戒標識(206) つづら折れあり 894-39B
警戒標識(207-B) 踏切あり 894-40B
警戒標識 合流交通あり 894-44B
警戒標識(209の3) 路面凸凹あり 894-43B
警戒標識(208の2) 信号機あり 894-41B
警戒標識(201-B) ト型道路交差点 894-31B
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,55011,55011,55011,55011,55011,550
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
表示内容矢印その他その他その他その他その他
メーカー型番894-39B894-40B894-44B894-43B894-41B894-31B
表示内容詳細つづら折れあり踏切あり合流交通あり路面凸凹あり信号機ありト型道路交差点

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト